Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 549
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 549 images3d

Kupplung AM-TOP® 549

  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.549
  • EAN4015394097136
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Kupplung AM-TOP® 549

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 269 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Kupplung AM-TOP® 549

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.