MENNEKES
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® 325
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® 325 images3d

Phasenwender AM-TOP® 325

  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.325
  • EAN4015394002291
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Phasenwender AM-TOP® 325

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 195 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Phasenwender AM-TOP® 325

Passendes Zubehör

Phasenwender AM-TOP® 325

MENNEKES Schutzkappe 40785

Schutzkappe

Bestellnr. 40785

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 5 p + 7 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Wofür verwende ich einen Phasenwender?

Wenn Drehstrom-Motoren im falschen Drehsinn laufen, lösen unsere Phasenwender das Problem sicher und schnell. Mit einem Schraubendreher lösen Sie die Sperre und drehen das Isolierteil mit den zwei Phasenstiften - nun läuft der Motor richtig. Unsere Phasenwender finden Sie hier.

Zu den Fragen und Antworten