MENNEKES
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® 328
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® 328 images3d

Phasenwender AM-TOP® 328

  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.328
  • EAN4015394002314
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Phasenwender AM-TOP® 328

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 333 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Phasenwender AM-TOP® 328

Kauf für Gewerbekunden

Phasenwender AM-TOP® 328

Passende Produkte

Phasenwender AM-TOP® 328 mit IP67

MENNEKES M.ONE Core Wandsteckdose 2513202

M.ONE Core Wandsteckdose

Bestellnr. 2513202

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Phasenwender AM-TOP® 328

MENNEKES Schutzkappe 40786

Schutzkappe

Bestellnr. 40786

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 5 p + 7 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen