MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe 40714

Schutzkappe 40714

  • für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 5 p + 7 p
  • nicht geeignet für PowerTOP® Xtra Stecker 32 A
  • Bestellnr.40714
  • EAN4015394316060
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Schutzkappe 40714

Richtlinien

Schutzkappe 40714

Kauf für Gewerbekunden

Schutzkappe 40714

Passende Produkte

Schutzkappe 40714

MENNEKES Stecker AM-TOP® 2213

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 2213

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 2324

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 2324

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® 22815

Phasenwender AM-TOP®

Bestellnr. 22815

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® 2405

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 2405

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 842

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 842

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 834

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 834

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® 328

Phasenwender AM-TOP®

Bestellnr. 328

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.