MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 8919563
MENNEKES Wandgerätestecker 8919563 images3d

Wandgerätestecker 8919563

  • Schraubkontakt

  • Befestigung von innen

  • mit Schutzkappe

  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung

  • Bestellnr.8919563
  • EAN4015394298908
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 8919563

Vorsicherung max. 63 A
InA 63 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • 1 Aufbaugerätestecker 16 A, 5 p, 1 h, 50-500 V
  • 1 Netzumschalter 63 A 4 p (AC-3 18,5kW) 
    (Frontschild: Netz-0-Notstrom)
Schutzart IP65
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 3850 g

Richtlinien

Wandgerätestecker 8919563

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.