MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 21468

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose 21468

  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • gummierter Bajonettring
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Produkte mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P
  • Bestellnr.21468
  • EAN4015394040620
  • VPE 3 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose 21468

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gewicht 2131 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Videos

Wandsteckdose 21468

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Wandsteckdose 21468

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.