MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 21361A
MENNEKES Wandsteckdose 21361A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose 21361A

  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Produkte mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P
  • Bestellnr.21361A
  • EAN4015394040392
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose 21361A

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gewicht 1057 g
Prüfzeichen EAC

Videos

Wandsteckdose 21361A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Wandsteckdose 21361A

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose 21361A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.