MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 27008VN

Wandsteckdose 27008VN

  • Schraubkontakt
  • Befestigung von außen
  • Leitungseinführung von oben
  • vernickelte Kontakte
  • Bestellnr.27008VN
  • EAN4015394287612
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 27008VN

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP44
Gewicht 377 g

Richtlinien

Wandsteckdose 27008VN

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.