POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Wandsteckdose 3773
Ampere | 63 A |
---|---|
Pole | 4 p |
Volt | 400 V |
Uhrzeitstellung | 6 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte X-CONTACT® |
Schutzart | IP67 |
Gehäusematerial | Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN |
Gewicht | 1034 g |
Prüfzeichen |
EAC CQC |
Wandsteckdose 3773