POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Wandsteckdose 9520
| Ampere | 16 A | 
|---|---|
| Pole | 5 p | 
| Volt | 400 V | 
| Uhrzeitstellung | 6 h | 
| Hertz | 50-60 Hz | 
| Anschlusstechnik | Schraubkontakt | 
| Kontakt | hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte | 
| Schutzart | IP67 | 
| Gehäusematerial | Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN | 
| Gewicht | 414 g | 
| Prüfzeichen | CB Zertifikat EAC CQC VDE |