MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1719
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1719 images3d

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1719

Die kompakte CEE Wandsteckdose für Lösungen im 16 A Bereich.

Ampere 16 A
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigung von innen
  • Bestellnr.1719
  • EAN4015394213598
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1719

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 120 g
Prüfzeichen CQC
CB Zertifikat
VDE

Richtlinien

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1719

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.