Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1756

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1756

Die universelle CEE Steckdose für Gewerbe und Industrie mit frei wählbarer Anschlussrichtung.

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigung von innen
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1756
  • EAN4015394213802
  • VPE 10 Stück

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass das von Ihnen gewünschte Produkt derzeit bei keinem unserer hier angebundenen Partnern online verfügbar ist. Kontaktieren Sie gerne Ihren lokalen Großhändler.

TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1756

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 288 g

Richtlinien

Wandsteckdose mit TwinCONTACT 1756

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.