Die Norm DIN EN 61439 beschreibt als Nachfolgenorm zur DIN EN 60439 die Ausführung und die Prüfvorgaben für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Sie hat Auswirkungen auf die elektrische Energieverteilung in der Industrie, bei der Hausinstallation und auf Baustellen.
Für jede Bauart einer Niederspannungs-Schaltgerätekombination werden zwei Hauptnormen benötigt:
Die Anforderungen an Steckdosen-Kombinationen, die als Schaltgerätekombination einzuordnen sind, haben sich verändert. Der Aufbau und die Art der Nachweisführung wurden neu definiert.
Es müssen alle Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen nach der DIN EN 61439 geprüft werden. Neu ist der grundsätzlich erforderliche Bauartnachweis. Dieser ersetzt die bestehende Typprüfung.
MENNEKES Steckdosen-Kombinationen werden zusätzlich der normkonformen Stückprüfung unterzogen.
Die Abgangsstromkreise sind einzeln mit dem jeweiligen Nennstrom belastbar.
Ihr Vorteil:
Hierdurch wird ein hoher Sicherheitsstandard garantiert.
Aussagekräftiges Typenschild – klar definierte Pflichtangaben, z. B. Bemessungsbelastungsfaktor RDF (alt: Gleichzeitigkeitsfaktor).
Ihr Vorteil:
Bei MENNEKES sind die wichtigen technischen Produktinformationen auf einen Blick auf dem Typenschild sichtbar.
Bei einer Anfrage werden vom Anwender klare, definierte Vorgaben (z. B. Aufstellungsort, Umgebungstemperaturen, etc.) benötigt.
Ihr Vorteil:
Sie erhalten eine bedarfsgerechte und auf den Anwendungsfall zugeschnittene Lösung von MENNEKES.
Wird ein Produkt vor Ort verändert, gilt das betreffende Unternehmen als Hersteller. In diesem Fall wird eine erneute Prüfung und Dokumentation benötigt.
Ihr Vorteil:
MENNEKES ist bei anschlussfertigen Steckdosen-Kombinationen ursprünglicher Hersteller und Hersteller zugleich und trägt somit die Produktverantwortung.
Im Jahr 2012 ist die Restrukturierung und Überarbeitung der sicherheitstechnischen Anforderungen für Niederspannungs-Schaltanlagen mit Herausgabe der Norm DIN EN 61439-1:2012 zum Abschluss gekommen. Die Vorgängernorm DIN EN 60439-1 wurde durch die DIN EN 61439-1:2012 im September 2014 abgelöst. Für alle Anlagen, die nach diesem Zeitpunkt in Betrieb genommen werden, muss die Planung und Dokumentation gemäß der DIN EN 61439-1:2012 und deren Teile erfolgen.
Sinn dieser Norm ist eine Harmonisierung der meisten Bestimmungen und Anforderungen allgemeiner Art für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen zum Erreichen einheitlicher Anforderungen und Nachweise für Schaltgerätekombinationen und um die Notwendigkeit von Nachweisen nach anderen Normen zu vermeiden. Alle Anforderungen der unterschiedlichen Schaltgerätekombinationen wurden in dieser grundlegenden Norm gemeinsam mit Themen von breitem Interesse und Anwendung, z. B. Erwärmung, Isolationseigenschaften usw., zusammengefasst.
Für jede Bauart einer Niederspannungs-Schaltgerätekombination werden zukünftig zwei Hauptnormen benötigt:
Die neu strukturierte DIN EN 61439 besteht aus folgenden Teilen:
Neu DIN EN … |
61439-1: Allgemeine Festlegung |
61439-2: Energie-Schaltgerätekombinationen |
61439-3: Installationsverteiler |
61439-4: Baustromverteiler |
61439-5: öffentliche Kabelverteilschränke |
61439-6: Schienenverteiler |
61439-7: DIN IEC/TS – Besondere Anwendungen wie Marinas, Campingplätze, Marktplätze und Ladestationen |
Anforderungen in dieser Norm, die Gegenstand einer Vereinbarung zwischen Hersteller der Schaltgerätekombination und Anwender sind, finden Sie untenstehend zusammengefasst. Diese Aufstellung erleichtert die Bereitstellung von Informationen über grundlegende Bedingungen und zusätzliche Anwenderfestlegungen.
Zusätzlich zu dem Bauartnachweis ist ebenfalls in Eigenverantwortung des Herstellers ein Stücknachweis zu erbringen, der einen korrekten Aufbau nach Norm, den Ausschluss von Materialfehlern und die Einhaltung von elektrischen Sicherheitsanforderungen gewährleistet.
Ursprünglicher Hersteller
Organisation/Unternehmen, das die ursprüngliche Konstruktion und die zugehörigen Nachweise nach Norm durchgeführt hat.
Hersteller Schaltgerätekombination
Organisation, die ein Gerät komplettiert und zu einer funktionsfähigen Einheit zusammenbaut. Der Hersteller ist verantwortlich für den Stücknachweis und somit für das Produkt (Konformitätsbewertung).
Bedeutung für MENNEKES Produkte:
Für anschlussfertige Geräte ist MENNEKES ursprünglicher Hersteller und Hersteller zugleich. Die Verantwortung und das Erbringen der Nachweise liegen bei uns. Teilverdrahtete Geräte können von uns nicht konform zur Norm erklärt werden. Hier wird der „Fertigstellende“ zum Hersteller und muss die Konformität erklären. Es ist erforderlich, Informationen an diese Organisation weiterzugeben, damit das Gerät final eine Konformitätsbewertung erfahren kann.
Der obere Grenzwert der Umgebungstemperatur beläuft sich auf +40 °C.
Wobei der Mittelwert der Umgebungstemperatur über eine Dauer von 24 h nicht höher als +35 °C sein darf.
Der Nachweis der Erwärmung kann durch unterschiedliche Methoden nachgewiesen werden. Zum einen durch Prüfung der Schaltgerätekombination oder durch Ableitung einer bekannten Referenz sowie durch Begutachtung, z.B. nach einschlägigen Konstruktionsregeln. Gleich welcher Weg zur Ermittlung der Erwärmung und damit maximalen Strombelastung der Kombination gewählt wird, die Einhaltung der entsprechenden Temperaturgrenzwerte muss sichergestellt sein.
Die Schaltgerätekombination und ihre Stromkreise müssen in der Lage sein, ihre Bemessungsströme unter festgelegten Bedingungen zu tragen, wobei die Bemessungswerte der Komponenten, ihre Eignung und Anwendung berücksichtigt werden, ohne die Grenzwerte nach DIN EN 61439-1 Tab. 6, Teil 1 zu überschreiten. Die Grenztemperaturen in Tab. 6 gelten für eine mittlere Umgebungstemperatur von +35 °C.
▶ Die Grenztemperaturen der eingebauten Betriebsmittel müssen berücksichtigt werden!
Ein Gerät/Komponente darf nur durch ein ähnliches, baugleiches Gerät einer anderen Serie als der im Nachweis verwendeten ersetzt werden, wenn die Verlustleistung und damit die Erwärmung der Anschlüsse kleiner oder gleich dem zu ersetzenden Gerät sind.
Nach DIN EN 61439 ist gefordert, dass alle Stromkreise einzeln in der Lage sind ihren Bemessungsstrom führen zu können, ohne dabei Temperaturgrenzwerte zu überschreiten. Kommen weitere Stromkreise hinzu, so kann ein Bemessungsbelastungsfaktor gesetzt werden.
Der Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination InA ist der Gesamtstrom, den die Hauptsammelschiene im jeweiligen Aufbau der Kombination verteilen kann, ohne die Temperaturgrenzwerte nach DIN EN 61439-1 Abschnitt 9.2 zu überschreiten!
Der Strom InA wird gesehen als der Strom, den die Kombination bei 100% Einschaltdauer (ED) über ihre Abgänge maximal verteilen kann.
Der Bemessungsstrom eines Stromkreises ist der Wert des Stroms, der von diesem Stromkreis unter üblichen Betriebsbedingungen getragen werden kann, wenn er allein betrieben wird. Er muss geführt werden können, ohne dass die Übertemperatur der einzelnen Bauteile die in DIN EN 61439-1 Abschnitt 9.2 festgelegten Grenzwerte überschreitet.
Der RDF ist der angegebene Prozentwert des Bemessungsstroms, mit dem die (einzelnen) Abgänge Inc einer Schaltgerätekombination dauernd und gleichzeitig unter Berücksichtigung der gegenseitigen thermischen Einflüsse belastet werden können. Dabei darf der InA nicht überschritten werden.
Anzahl Hauptstromkreise | Angenommener Belastungsfaktor |
|---|---|
2 und 3 | 0,8 |
4 und 5 | 0,7 |
6 bis einschließlich 9 | 0,6 |
10 (und mehr) | 0,5 |
Diese Tabelle gibt Richtwerte wieder, im Zweifelsfall gilt immer die Angabe des Herstellers.
Die folgenden Angaben sind festgelegte Standardwerte für MENNEKES Katalog-Kombinationen. Bei Abweichungen von diesem Standard oder Sonderprojektierungen sind vorab entsprechende Absprachen zwischen Anwender und Hersteller zu treffen. Diese Vereinbarungen sind während der Angebotsphase zwischen MENNEKES und dem Anwender/Kunden zu vereinbaren (vor Produktion und vor Verkauf).
Die folgende Tabelle ist ein „Zuschnitt“, der auf ca. 98% der MENNEKES Geräte zutreffend ist. Sonderprojektierungen werden nicht durch diese Angaben abgedeckt und sind gesondert vom Anwender vor der Projektierung bekannt zu geben. In diesen speziellen Fällen ist es nach wie vor erforderlich, weitere Details mit Hilfe der genannten Normen und deren Produktunternormen zu betrachten.
Eigenschaft | Standardwert | Normative Option | MENNEKES Standard |
System nach Art der Erdverbindung | Ausführung entsprechend den örtlichen Anforderungen | TT / TN / IT | TN / TT |
Nennspannung | nach örtl. Installationsbedingungen | max. 1000 V AC bzw. 1500 V DC | 400 V AC |
Transiente Überspannungen | durch das elektrische System bestimmt | Überspannungskategorie I / II / III / IV | Kat. III / Steckvorrichtungen Kat. II |
Zeitweilige Überspannungen | min. Nennspannung + 1200 V | Werte der Tabelle 8 + 9 bzw. 10 entnehmen | 1890 V (AC) |
Bemessungsfrequenz | nach Installationsbedingungen | DC / 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz |
Kurzschlussfestigkeit | durch das System bestimmt | N + PE max. 60% der Außenleiterwerte | Icc max. ≤ 10 kA |
SCPD in der Einspeisung | nach Installationsbedingungen | ja / nein | nein |
Koordination zwischen Kurzschluss- Schutzeinrichtungen inner- oder außerhalb der Schaltgerätekombination | nach Installationsbedingungen | vorhanden / installieren / einbauen | Artikelabhängig |
Angabe zu Lasten, die evtl. zum Kurzschlussstrom beitragen können | keine Lasten zulässig, die möglicherweise zum Kurzschlussstrom beitragen | keine | keine |
Art des Schutzes gegen elektrischen Schlag – Basisisolierung | Basisschutz | örtliche Anforderungen beachten | Basisschutz |
Art des Schutzes gegen elektrischen Schlag – Fehlerschutz | Schutz gegen indirektes Berühren / örtliche Anforderungen beachten | autom. Abschaltung / Schutztrennung / Schutzisolierung | Artikelabhängig |
Aufstellungs-Ort | Ausführung des Herstellers | Innenraum / Freiluft | Artikelabhängig |
Schutzart | Innenraum min. IP 2x / Freiluft min. IP 23 | IP xx (A-D) | IP 44 |
Schutz gegen mechanische Einwirkungen |
| ggf. Angabe des IK Code (IEC 62208) | Information auf Anfrage |
Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
| für Umhüllungen in Freiluftaufstellung gefordert | Information auf Anfrage |
Korrosionsbeständigkeit | für Innenraum- und Freiluftaufstellung | ja / nein | Artikelabhängig |
Umgebungstemperatur-Grenzwerte | Innenraum: min. -5 °C Freiluft: min. -25 °C Obergrenze (beide): +40 °C max. Mittelwert (24h): +35 °C | keine | Standardwerte! Abweichungen siehe Produkt |
Maximale rel. Luftfeuchte | 90% | Freiluft: 100% bei max. +25 °C Innenraum: 50% bei +40 °C | Standardwerte! Abweichungen siehe Produkt |
Verschmutzungsgrad | Industrielle Umgebung 3 | 1, 2, 3, 4 | 3 |
Höhenlage | ≤ 2.000 m | Faktoren beachten | ≤ 2.000 m |
EMV Umgebung | A oder B | A / B | B |
Besondere Betriebsbedingungen (Vibration, Ex-Zone, starke Magnet-Felder o. Verschmutzung) | keine bes. Bedingungen | keine | Nicht definiert! |
Äußere Bauform | nach Herstellerangaben | offen / geschlossen / stehend / Wandein- u. aufbau / Pult | geschlossen |
Ortsveränderbar oder ortsfest | nach Herstellerangaben | ja / nein | Artikelabhängig |
Abmessungen und Masse | nach Herstellerangaben | keine | Artikelabhängig |
Art der von außen eingeführten Leiter | Kabel | Kabel / Schienenverteiler | Kabel |
Werkstoff der von außen eingeführten Leiter | Kupfer | Kupfer / Alu | Kupfer |
Querschnitte der Außenleiter, PE-, N- u. PEN-Leiter | wie Normvorgabe | keine | keine |
Besondere Anforderungen an die Kennzeichnung von Anschlüssen | nach Herstellerangaben | keine | Herstellerausführung |
Anforderungen an Lagerung u. Transport (Art des Transports, abweichende Umgebungs-Bedingungen, max. Abmessungen, Verpackungsanforderungen) | Standard des Herstellers | keine | Information auf Anfrage |
Bedienbarkeit (Zugang, Betätigungsrechte, Trennung) | leichte Erreichbarkeit | befugte Personen, Laien etc. | Artikelabhängig |
Anforderungen an Zugängigkeit für Betrieb, Überprüfung, Wartung oder Erweiterung | Überprüfung, Bauteileaustausch, Erweiterung, Wartung etc. nur durch Fachpersonen (Forderung) | keine | Überprüfung, Austausch, Erweiterung, Wartung etc. nur durch Fachpersonen |
Trennung der Abgangsstromkreise | nach Herstellerangaben | einzeln / gruppenweise / alle | Artikelabhängig |
Art der inneren Unterteilung | nach Herstellerangaben | Form 1, 2, 3, 4 | keine |
Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination | Standard des Herstellers; entsprechend der Anwendung | keine | Artikelabhängig |
Bemessungsstrom der Stromkreise (Inc) | Standard des Herstellers; entsprechend der Anwendung | keine | Artikelabhängig |
Bemessungsbelastungsfaktor (RDF) | NORMVORGABE | RDF für Stromkreise / RDF für die gesamte Schaltgerätekombination | Artikelabhängig |
Querschnittsverhältnis zwischen Außenleiter und N* | O ≤ 16 mm2 = 100% O > 16 mm2 = 50% (min. 16 mm2) | für Strome im N bis 50% der Außenleiter, sonst Sondervereinbarung notwendig! | Außenleiter = Neutralleiterquerschnitt |
*Bei MENNEKES ist der Neutralleiter auf die Tragfähigkeit des max. Außenleiterstroms ausgelegt.
Bei besonderen Betriebsbedingungen (siehe DIN EN 61439; Abschnitt 7.2 und DIN EN 61439-1 Bbl 1, Abschnitt 13.5) welche das Verhältnis Neutralleiter zu Außenleiter betreffen (Wechselstromverbrauch mit sehr niedrigen und unterschiedlichen cosφ oder übermäßige Oberwellen in der Versorgungspannung bzw. im Laststrom) kann ein anderes Verhältnis Neutralleiter zu Außenleiter notwendig werden. Dies ist durch den Anwender bekannt zu geben.