Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle zwei Monate Neuigkeiten zu unseren Steckvorrichtungen und eMobility-Ladelösungen sowie Infos zu Terminen und News aus der MENNEKES Gruppe. Jetzt anmelden:
Newsletter abonnierenDas gilt besonders für die MENNEKES Anschlusstechnik TwinCONTACT – die schraubenlose Feder-Klemm-Technik für Wand- und Anbausteckdosen. Leiter abisolieren und einführen. Fertig. Kontakt ist sicher hergestellt und sogar als Verbindungsklemme zugelassen. Leiter lösen, kein Problem. Rote Taste drücken und Leiter herausziehen. Äußerst praktisches und zeitsparendes Handling.
Codierte Klemmen für den richtigen Anschluss.
Geeignet für massive Leiter und flexible Leiter (mit Aderendhülse bzw. ultraschallverschweißt).
Leiterquerschnitte:
bei 16 A: 1,5 - 4,0 mm²
bei 32 A: 2,5 - 10,0 mm²
Problemlos und sicher. Mit dem neuen MENNEKES TwinCONTACT ist die Verbindung zwischen CEE- und/oder Steckdosen SCHUKO® einfach, doppelt gesteckt, hergestellt.
Schneller Anschluss in Anbausteckdosen. Für die Installation in Kanälen, Steckdosenverteilern, Schaltschränken ...