MENNEKES
MENNEKES Ladesäule Premium 22 Ueberspg. 1313612SW
MENNEKES Ladesäule Premium 22 Ueberspg. 1313612SW
MENNEKES Ladesäule Premium 22 Ueberspg. 1313612SW #1
MENNEKES Ladesäule Premium 22 Ueberspg. 1313612SW #2
MENNEKES Ladesäule Premium 22 Ueberspg. 1313612SW #3
MENNEKES Ladesäule Premium 22 Ueberspg. 1313612SW #4
MENNEKES Ladesäule Premium 22 Ueberspg. 1313612SW images3d

Ladesäule Premium 22 Ueberspg.

9.586 €

UVP inkl. MwSt.

Nicht mehr bestellbar
Die Premium Ladesysteme sind die ideale Lösung für öffentlich zugängliche Bereiche, in denen eine hohe Verfügbarkeit und Vandalismusschutz gefragt sind. Die Bedienung wird durch ein Klartextdisplay und eine Einhandbedienung der Steckdose besonders benutzerfreundlich. Für den Betrieb und eine optionale Anbindung an Abrechnungssysteme muss die Ladesäule Premium als Satellite an eine Ladesäule Smart oder eMobility-Gateway angebunden werden:Lastmanagement und Eichrechtskonformität gehören bei diesen Systemen zum Standard.
  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Lastmanagement
  • Eichrechtskonformität
  • Bestellnr.1313612SW
  • EAN4015394284208

Eichrechtskonform

Für eine eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur

Details

Allgemeine Daten
Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Eichrechtskonform

Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-17-M-PTB-0064

Lastmanagement

Statisches Lastmanagement

Vernetzung via

RS485 zum eMobility Gateway

RS485 zum Smart Ladesystem

Schnittstelle Backendkommunikation

über externes Gateway (per RS485)

über Smart Ladesyteme (per RS485)

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Schwarz (RAL 9005)

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

22 kW

Blitzstrom-/ Überspannungsschutz

Überspannungsschutz Typ 2

Personenschutz

40 / 0,03A, 4p, type B

Leitungsschutz

C-32A, 3p+N, 10kA

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Werkstoff Gehäuse

Stahlblech

Richtlinien

Ladesäule Premium 22 Ueberspg. 1313612SW

Kauf für Gewerbekunden

Ladesäule Premium 22 Ueberspg. 1313612SW

Passendes Zubehör

Ladesäule Premium 22 Ueberspg. 1313612SW

MENNEKES eMobility-Gateway gleichschließend 310561

eMobility-Gateway gleichschließend

Bestellnr. 310561

MENNEKES eMobility-Gateway verschieden schließend 310551

eMobility-Gateway verschieden schließend

Bestellnr. 310551