MENNEKES
MENNEKES AMTRON® Basic 11 1343401

AMTRON® Basic 11

1.697 €

UVP inkl. MwSt.

Nicht mehr bestellbar
Der AMTRON® Basic ist die ideale Lösung für den privaten Bereich. Ausgestattet mit der einfachsten Form der Autorisierung, dem Schlüsselschalter. Dieser ermöglicht Ihnen eine dauerhafte oder einmalige Freigabe. Jeder, der einen Schlüssel besitzt, kann die Wallbox verwenden.
  • Einfaches Laden
  • Schlüsselschalter
  • Bestellnr.1343401
  • EAN4015394273295

Details

Allgemeine Daten
Anwendung

Einfaches Laden

Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

Schlüsselschalter

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Silber (RAL 9006)

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

11 kW

Personenschutz

40 / 0,03A, 4p, type B

Leitungsschutz

C-16A, 3p, 10kA

Stromzähler MID konform

ja (von außen ablesbar)

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Bedienelemente

LED-Statusanzeige

Multifunktionstaster

Werkstoff Gehäuse

AMELAN®

Richtlinien

AMTRON® Basic 11 1343401

Kauf für Gewerbekunden

AMTRON® Basic 11 1343401