MENNEKES
MENNEKES AMTRON® Charge Control 11 C2 1349201
MENNEKES AMTRON® Charge Control 11 C2 1349201
MENNEKES AMTRON® Charge Control 11 C2 1349201 #1
MENNEKES AMTRON® Charge Control 11 C2 1349201 #2
MENNEKES AMTRON® Charge Control 11 C2 1349201 #3
MENNEKES AMTRON® Charge Control 11 C2 1349201 #4
MENNEKES AMTRON® Charge Control 11 C2 1349201 #5
MENNEKES AMTRON® Charge Control 11 C2 1349201 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

AMTRON® Charge Control 11 C2

1.352 €

UVP inkl. MwSt.

Die Wallbox AMTRON® Charge Control wurde speziell für das komfortable, flexible Solarladen zu Hause entwickelt und überzeugt mit smarter, zukunftssicherer Technologie. Ein besonders positiver Aspekt, der die Ladelösung sehr flexibel einsetzbar macht: AMTRON® Charge Control lässt sich intelligent mit Heim-Energie-Management-Systemen aller führenden Hersteller –  z. B. der ASKI Industrie-Elektronik GmbH, ENIT Systems Energy IT GmbH, SMA Solar Technology AG oder Viessman Climate Solutions SE – und der Solaranlage vernetzen. Auch ein späteres Update auf EEBus und die direkte Anbindung an ein Smart Meter Gateway wurden berücksichtigt. Darüber hinaus ermöglichen beigelegte und bereits angelernte RFID-Chips den beschränkten Zugang zur Wallbox. Alternativ kann der AMTRON® Charge Control auch ohne Autorisierung gestartet werden. Einstellungen an der Wallbox werden einfach per Weboberfläche vorgenommen. So lassen sich Ladevorgänge regulieren, Statistiken exportieren, individuelle Solarladefunktionen einstellen sowie verschiedene Nutzer anlegen und verwalten. Dienstwagenfahrer können ihre zu Hause vorgenommenen Ladevorgänge in wenigen Schritten ausweisen und mit ihrem Arbeitgeber abrechnen. Über das Zählerfenster kann der Verbrauch auch außen am Gerät abgelesen werden.

  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Lastmanagement
  • Energiemanagement
  • Man. Dienstwagenabrechnung
  • Bestellnr.1349201
  • EAN4015394294870

Details

Allgemeine Daten
Steckvorrichtung

fest angeschlossenes Ladekabel (7,5 m)

Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Lastmanagement

Statisches Lastmanagement

Dynamisches Lastmanagement

Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus

Vernetzung via

LAN

LAN zum externen Energie Management System

LAN zum Professional Ladesystem

Protokoll Backendkommunikation

OCPP 1.5s

OCPP 1.6j

OCPP 1.6s

Schnittstelle Backendkommunikation

über LAN

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Silber (RAL 9006)

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

11 kW

Leitungsschutz

C-16A, 3p, 10kA

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Bedienelemente

LED-Statusanzeige

Werkstoff Gehäuse

AMELAN®

Videos

AMTRON® Charge Control 11 C2 1349201

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

AMTRON® Charge Control 11 C2 1349201

Kauf für Gewerbekunden

AMTRON® Charge Control 11 C2 1349201

Passendes Zubehör

AMTRON® Charge Control 11 C2 1349201

MENNEKES Edelstahlsäule für AMTRON® 18558

Edelstahlsäule für AMTRON®

Bestellnr. 18558

MENNEKES Schutzdach AMTRON® f. Wandmontage 18555

Schutzdach AMTRON® f. Wandmontage

Bestellnr. 18555

MENNEKES Edelstahlsäule für 2x AMTRON® 18566

Edelstahlsäule für 2x AMTRON®

Bestellnr. 18566

MENNEKES Schutzdach AMTRON® f. Edelstahlsäule 18559

Schutzdach AMTRON® f. Edelstahlsäule

Bestellnr. 18559

MENNEKES Standfuß für AMTRON® 18592

Standfuß für AMTRON®

Bestellnr. 18592

MENNEKES Standfuß für 2 AMTRON® 18593

Standfuß für 2 AMTRON®

Bestellnr. 18593

MENNEKES AMTRON® RFID Karten 10x User 30712

AMTRON® RFID Karten 10x User

Bestellnr. 30712