MENNEKES
MENNEKES AMTRON® Professional 7100 22 C2 1365212

AMTRON® Professional 7100 22 C2

Die Wallbox AMTRON® Professional 7100 22 C2 ist perfekt auf die Anforderungen im halböffentlichen Bereich zugeschnitten, zum Beispiel auf Firmen- und Kundenparkplätzen. Neben der Autorisierung per RFID ermöglicht das Ladesystem mit der ISO-15118-Unterstützung Plug and Charge für den einfachen Zugang ohne Ladekarte oder App und ist damit zukunftssicher aufgestellt. Das integrierte 3,5-Zoll-Farbdisplay zeigt alle relevanten Informationen zum Ladevorgang und bietet eine barrierefreie, komfortable Nutzerführung. Zudem ermöglicht es, dynamische QR-Codes zur Autorisierung anzuzeigen. Die Displayhelligkeit passt sich automatisch an die Umgebungslichtverhältnisse an, sodass jederzeit eine optimale Lesbarkeit und ein bestmöglicher Kontrast gewährleistet sind. Die Wallbox verfügt über einen MID-Zähler, der von außen abgelesen werden kann. Durch den optimierten internen Aufbau sowie die Auswahl hochmoderner Komponenten ist das Ladesystem besonders servicefreundlich. Das Gerät verfügt über ein fest angeschlagenes Typ-2-Kabel. Die Ladestationen können untereinander über LAN vernetzt werden, um das kostenfreie, integrierte MENNEKES Lastmanagement zu nutzen.
  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Lastmanagement
  • Energiemanagement
  • Direkte Backendanbindung
  • Backend
  • Bestellnr.1365212
  • EAN4015394316749

Details

Allgemeine Daten
Steckvorrichtung

fest angeschlossenes Ladekabel (7,5 m)

Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Backend

Eichrechtskonform

Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-20-M-PTB-0021

ISO 15118

Plug & Charge

Lastmanagement

Statisches Lastmanagement

Dynamisches Lastmanagement

Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus

Vernetzung via

LAN

LAN zum externen Energie Management System

LAN zum Professional Ladesystem

Protokoll Backendkommunikation

OCPP 1.6j

Schnittstelle Backendkommunikation

über Professional+ Ladesysteme

über LAN

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Lichtgrau (RAL 7035)

Elektrische Daten
Anschluss

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

22 kW

Personenschutz

40 / 0,03A, 4p, type A

Leitungsschutz

C-32A, 3p+N, 10kA

Stromzähler MID konform

ja (von außen ablesbar)

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Bedienelemente

Multifunktionstaster

Werkstoff Gehäuse

AMELAN®

Richtlinien

AMTRON® Professional 7100 22 C2 1365212

Kauf für Gewerbekunden

AMTRON® Professional 7100 22 C2 1365212

Passendes Zubehör

AMTRON® Professional 7100 22 C2 1365212

MENNEKES AMTRON® RFID Karten 10x User 30712

AMTRON® RFID Karten 10x User

Bestellnr. 30712

MENNEKES Edelstahlsäule für AMTRON® 18558

Edelstahlsäule für AMTRON®

Bestellnr. 18558

MENNEKES Schutzdach AMTRON® f. Edelstahlsäule 18559

Schutzdach AMTRON® f. Edelstahlsäule

Bestellnr. 18559

MENNEKES Edelstahlsäule für 2x AMTRON® 18566

Edelstahlsäule für 2x AMTRON®

Bestellnr. 18566

MENNEKES Zähler (Modbus TCP) für Lastmanagement 18662

Zähler (Modbus TCP) für Lastmanagement

Bestellnr. 18662

MENNEKES Schutzdach AMTRON® f. Wandmontage 18555

Schutzdach AMTRON® f. Wandmontage

Bestellnr. 18555