MENNEKES
MENNEKES AMTRON® Professional TC 7100 22 C2 151722202

AMTRON® Professional TC 7100 22 C2

Die Doppelwallbox AMTRON® Professional Twincharge 7100 22 C2 verfügt über 2 Ladepunkte und ist perfekt auf die Anforderungen im halböffentlichen Bereich zugeschnitten, zum Beispiel auf Firmen- und Kundenparkplätzen. Neben der Autorisierung per RFID ermöglicht das Ladesystem mit der ISO-15118-Unterstützung Plug and Charge für den einfachen Zugang ohne Ladekarte oder App und ist damit zukunftssicher aufgestellt. Das integrierte 3,5-Zoll-Farbdisplay zeigt je Ladepunkt alle relevanten Informationen zum Ladevorgang und bietet eine barrierefreie, komfortable Nutzerführung. Zudem ermöglicht es, dynamische QR-Codes zur Autorisierung anzuzeigen. Die Displayhelligkeit passt sich automatisch an die Umgebungslichtverhältnisse an, sodass jederzeit eine optimale Lesbarkeit und ein bestmöglicher Kontrast gewährleistet sind. Die Wallbox verfügt über einen MID-Zähler, der von außen abgelesen werden kann. Durch den optimierten internen Aufbau sowie die Auswahl hochmoderner Komponenten ist das Ladesystem besonders servicefreundlich. Das Gerät verfügt über 2 fest angeschlagene Typ-2-Kabel. Die Ladestationen können untereinander über LAN vernetzt werden, um das kostenfreie, integrierte MENNEKES Lastmanagement zu nutzen. Installation und Montage von AMTRON® Professional Twincharge 7000 Wallboxen sind mit der mitgelieferten Anschlussbox denkbar einfach: Box montieren, Wallbox bequem aufhängen und befestigen, Anschlüsse herstellen – fertig. Für vorbereitende Installationen, bei denen die Wallbox erst zu einem späteren Zeitpunkt installiert werden soll, ist ein Deckel für die Anschlussbox als Zubehör erhältlich.
  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Lastmanagement
  • Energiemanagement
  • Direkte Backendanbindung
  • Backend
  • Bestellnr.151722202
  • EAN4015394316824

Details

Allgemeine Daten
Steckvorrichtung

fest angeschlossenes Ladekabel (4 m)

Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Backend

ISO 15118

Plug & Charge

Lastmanagement

Downgrade Eingang

Statisches Lastmanagement

Dynamisches Lastmanagement

Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus

Vernetzung via

LAN

LAN zum externen Energie Management System

Protokoll Backendkommunikation

OCPP 1.6j

Schnittstelle Backendkommunikation

über Professional+ Ladesysteme

über LAN

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Lichtgrau (RAL 7035)

Elektrische Daten
Anschluss

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

22 kW

Personenschutz

40 / 0,03A, 4p, type A

Leitungsschutz

C-32A, 3p+N, 10kA

Stromzähler MID konform

ja (von außen ablesbar)

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Bedienelemente

Multifunktionstaster

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Richtlinien

AMTRON® Professional TC 7100 22 C2 151722202

Kauf für Gewerbekunden

AMTRON® Professional TC 7100 22 C2 151722202

Passendes Zubehör

AMTRON® Professional TC 7100 22 C2 151722202

MENNEKES Zähler (Modbus TCP) für Lastmanagement 18662

Zähler (Modbus TCP) für Lastmanagement

Bestellnr. 18662

MENNEKES MENNEKES Anschlussbox 18636

MENNEKES Anschlussbox

Bestellnr. 18636

MENNEKES MENNEKES Anschlussbox Deckel 18639

MENNEKES Anschlussbox Deckel

Bestellnr. 18639

MENNEKES AMTRON® RFID Karten 10x User 30712

AMTRON® RFID Karten 10x User

Bestellnr. 30712

MENNEKES Schutzdach AMTRON® TC für Wandmontage 18638

Schutzdach AMTRON® TC für Wandmontage

Bestellnr. 18638

MENNEKES Edelstahlsäule für AMTRON® TC 18632

Edelstahlsäule für AMTRON® TC

Bestellnr. 18632

MENNEKES Kombiableiter AMTRON® Prof. TC 18670

Kombiableiter AMTRON® Prof. TC

Bestellnr. 18670

MENNEKES Überspannungsschutz AMTRON® Prof. TC 18635

Überspannungsschutz AMTRON® Prof. TC

Bestellnr. 18635

MENNEKES Edelstahlsäule für 2x AMTRON® TC 18633

Edelstahlsäule für 2x AMTRON® TC

Bestellnr. 18633

MENNEKES Edelstahlsäule sw AMTRON® Prof. TC 18632SW

Edelstahlsäule sw AMTRON® Prof. TC

Bestellnr. 18632SW

MENNEKES Edelstahlsäule sw 2x AMTRON® Prof. TC 18633SW

Edelstahlsäule sw 2x AMTRON® Prof. TC

Bestellnr. 18633SW