MENNEKES
MENNEKES AMTRON® Professional TC 7600 22 C2 151732202

AMTRON® Professional TC 7600 22 C2

4.754 €

UVP inkl. MwSt.

Die eichrechtskonforme Doppelwallbox AMTRON® Professional Twincharge 7600 22 C2 verfügt über 2 Ladepunkte und ist perfekt auf die Anforderungen im halböffentlichen Bereich zugeschnitten, zum Beispiel auf Firmen- und Kundenparkplätzen. Neben der Autorisierung per RFID ermöglicht das Ladesystem mit der ISO-15118-Unterstützung Plug and Charge für den einfachen Zugang ohne Ladekarte oder App und ist damit zukunftssicher aufgestellt. Das integrierte 3,5-Zoll-Farbdisplay zeigt je Ladepunkt alle relevanten Informationen zum Ladevorgang und bietet eine barrierefreie, komfortable Nutzerführung. Zudem ermöglicht es, dynamische QR-Codes zur Autorisierung anzuzeigen. Die Displayhelligkeit passt sich automatisch an die Umgebungslichtverhältnisse an, sodass jederzeit eine optimale Lesbarkeit und ein bestmöglicher Kontrast gewährleistet sind. Die Wallbox verfügt über einen MID-Zähler, der von außen abgelesen werden kann. Durch den optimierten internen Aufbau mit modernem Hutschienenzähler sind Eichrecht-Instandsetzungen nur sehr selten erforderlich und Service-Arbeiten einfacher und komfortabler durchzuführen. Das Gerät verfügt über 2 fest angeschlagene Typ-2-Kabel. Die Ladestationen können untereinander über LAN vernetzt werden, um das kostenfreie, integrierte MENNEKES Lastmanagement zu nutzen. Der AMTRON® Professional Twincharge 7600 22 C2 ist für den deutschen Markt bereits ab Werk für den Einsatz der Abrechnungsdienstleistung MENNEKES ativo vorbereitet. Installation und Montage von AMTRON® Professional Twincharge 7000 Wallboxen sind mit der mitgelieferten Anschlussbox denkbar einfach: Box montieren, Wallbox bequem aufhängen und befestigen, Anschlüsse herstellen – fertig. Für vorbereitende Installationen, bei denen die Wallbox erst zu einem späteren Zeitpunkt installiert werden soll, ist ein Deckel für die Anschlussbox als Zubehör erhältlich.
  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Lastmanagement
  • Energiemanagement
  • Eichrechtskonformität
  • MENNEKES ativo
  • Direkte Backendanbindung
  • Backend
  • Bestellnr.151732202
  • EAN4015394316800

MENNEKES ativo

Einfach abrechnen mit unserer Abrechnungslösung MENNEKES ativo

Eichrechtskonform

Für eine eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur

Details

Allgemeine Daten
Steckvorrichtung

fest angeschlossenes Ladekabel (4 m)

Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Backend

ISO 15118

Plug & Charge

Lastmanagement

Statisches Lastmanagement

Dynamisches Lastmanagement

Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus

Vernetzung via

LAN

LAN zum externen Energie Management System

Protokoll Backendkommunikation

OCPP 1.6j

Schnittstelle Backendkommunikation

über Professional+ Ladesysteme

über LAN

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Lichtgrau (RAL 7035)

Elektrische Daten
Anschluss

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

22 kW

Personenschutz

40 / 0,03A, 4p, type A

Leitungsschutz

C-32A, 3p+N, 10kA

Stromzähler MID konform

ja (von außen ablesbar)

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Bedienelemente

Multifunktionstaster

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Richtlinien

AMTRON® Professional TC 7600 22 C2 151732202

Kauf für Gewerbekunden

AMTRON® Professional TC 7600 22 C2 151732202

Passendes Zubehör

AMTRON® Professional TC 7600 22 C2 151732202

MENNEKES MENNEKES Anschlussbox Deckel 18639

MENNEKES Anschlussbox Deckel

Bestellnr. 18639

MENNEKES Edelstahlsäule sw 2x AMTRON® Prof. TC 18633SW

Edelstahlsäule sw 2x AMTRON® Prof. TC

Bestellnr. 18633SW

MENNEKES Überspannungsschutz AMTRON® Prof. TC 18635

Überspannungsschutz AMTRON® Prof. TC

Bestellnr. 18635

MENNEKES AMTRON® RFID Karten 10x User 30712

AMTRON® RFID Karten 10x User

Bestellnr. 30712

MENNEKES MENNEKES Anschlussbox 18636

MENNEKES Anschlussbox

Bestellnr. 18636

MENNEKES Schutzdach AMTRON® TC für Wandmontage 18638

Schutzdach AMTRON® TC für Wandmontage

Bestellnr. 18638

MENNEKES Edelstahlsäule sw AMTRON® Prof. TC 18632SW

Edelstahlsäule sw AMTRON® Prof. TC

Bestellnr. 18632SW

MENNEKES Kombiableiter AMTRON® Prof. TC 18670

Kombiableiter AMTRON® Prof. TC

Bestellnr. 18670

MENNEKES Edelstahlsäule für AMTRON® TC 18632

Edelstahlsäule für AMTRON® TC

Bestellnr. 18632

MENNEKES Edelstahlsäule für 2x AMTRON® TC 18633

Edelstahlsäule für 2x AMTRON® TC

Bestellnr. 18633

MENNEKES Zähler (Modbus TCP) für Lastmanagement 18662

Zähler (Modbus TCP) für Lastmanagement

Bestellnr. 18662