MENNEKES
MENNEKES Schutzdach AMTRON® 4Y/4B T2 18666

Schutzdach AMTRON® 4Y/4B T2

149 €

UVP inkl. MwSt.

Das robuste Wetterschutzdach aus hochwertigem Stahl schützt AMTRON® 4You und AMTRON® 4Business Wallboxen zuverlässig vor Witterungseinflüssen, Verschmutzungen und möglichen Beschädigungen durch Vandalismus. Die langlebige Konstruktion hält die Ladeeinheit dauerhaft funktionsfähig und trägt dazu bei, ihre Optik langfristig zu erhalten.

Die T2-Geräte-Variante ist speziell auf Wallboxmodelle mit integrierter Ladesteckdose ausgelegt. Sie besitzt einen seitlichen Ausbruch für die Dose sowie passgenaue Ausbrüche für das Zählerfenster. Bitte beachten Sie: Die Schutzdächer T2 und C2 (= Geräte-Variante mit angeschlagenem Kabel) unterscheiden sich in ihrer Tiefe je nach Ausführung, um eine optimale Passform sicherzustellen. Die T2-Variante baut im Vergleich zur C2-Ausführung in der Tiefe höher auf.

Wir empfehlen Nutzerinnen und Nutzern, das Wetterschutzdach direkt beim Kauf einer AMTRON® 4You oder 4Business Wallbox mitzubestellen – insbesondere bei Installationen im halböffentlichen oder frei zugänglichen Bereich, wo ein erhöhtes Risiko für Wettereinwirkungen oder mechanische Einflüsse besteht.

Das Wetterschutzdach ist für eine einfache Wandmontage oder Montage an den Standfüßen (Artikelnummer 18663 und 18664) konstruiert und lässt sich schnell und sicher installieren. Alle sichtbaren Oberflächen sind glatt-matt in RAL 9005 tiefschwarz beschichtet und harmonieren optisch mit den bekannten Standfuß-Oberflächen.

Hinweis: Die Schutzdächer sind nur zu neuen Standfüßen (Artikelnummern 18664 und 18663, ausgeliefert nach Mai 2026) kompatibel. Sollten ältere Standfüße nachgerüstet werden, muss hierfür die Aufnahme am Standfuß gegen die neue Aufnahme (Artikelnummer 399356) getauscht werden.

  • Bestellnr.18666
  • EAN4015394314387

Details

Richtlinien

Schutzdach AMTRON® 4Y/4B T2 18666

Kauf für Gewerbekunden

Schutzdach AMTRON® 4Y/4B T2 18666

Passende Produkte

Schutzdach AMTRON® 4Y/4B T2 18666

MENNEKES AMTRON® 4Business 730 22 T2 1347112405BK

AMTRON® 4Business 730 22 T2

Bestellnr. 1347112405BK

MENNEKES AMTRON® 4Business 780 22 T2 1347122405BK

AMTRON® 4Business 780 22 T2

Bestellnr. 1347122405BK

MENNEKES AMTRON® 4Business 710 22 T2 1347012405BK

AMTRON® 4Business 710 22 T2

Bestellnr. 1347012405BK

MENNEKES AMTRON® 4Business 760 22 T2 1347022405BK

AMTRON® 4Business 760 22 T2

Bestellnr. 1347022405BK