MENNEKES
MENNEKES SMART T 7800 22 80A 316637

SMART T 7800 22 80A

Die robuste Smart T 7800 22 80 A Ladesäule ist die ideale Lösung für alle öffentlich zugänglichen Bereiche mit direktem Netzanschluss, in denen eine hohe Verfügbarkeit und effektiver Schutz vor Vandalismus gefragt sind. Mit der ISO-15118-Unterstützung ist die Ladestation zukunftsfähig und ermöglicht Plug & Charge für den einfachen Zugang ohne Ladekarte oder App. Das integrierte 3,5-Zoll-Farbdisplay zeigt alle relevanten Informationen zum Ladevorgang und bietet eine barrierefreie, komfortable Nutzerführung. Zudem ermöglicht es, dynamische QR-Codes zur Autorisierung anzuzeigen. Die Displayhelligkeit passt sich automatisch je nach Umgebungshelligkeit an. Das Gerät verfügt über 2 von außen ablesbare MID-zertifizierte Ladepunktzähler und ist zudem eichrechtskonform. Dank eines optimierten internen Aufbaus mit hochmodernem, eichrechtskonformem Hutschienenzähler sind Eichrecht-Instandsetzungen nur selten notwendig. Die Ladestation verfügt über einen selektiven Leitungsschutzschalter (SLS) mit 80 A und ist für den Betrieb mit 3-Punkt-Zähler ausgelegt. Lastmanagement inklusive Schieflasterkennung gehört bei diesem Ladesystem zum Standard. Die beiden Typ-2-Steckdosen mit Schwenkklappen ermöglichen ein bequemes Anstecken per Einhandbedienung. Dank eines integrierten Mobilfunkmodems (4G (LTE)) kann eine direkte Anbindung an Backend-Systeme zwecks Monitoring und Abrechnung erfolgen.

  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Direkte Backendanbindung
  • Backend
  • Energiemanagement
  • Eichrechtskonformität
  • Bestellnr.316637
  • EAN4015394316886

Eichrechtskonform

Für eine eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur

Details

Allgemeine Daten
Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Backend

Eichrechtskonform

Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-23-M-PTB-0014

ISO 15118

Plug & Charge

Lastmanagement

Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus

Protokoll Backendkommunikation

OCPP 1.5s

OCPP 1.6j

OCPP 1.6s

Schnittstelle Backendkommunikation

über Mobilfunk

über LAN

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Lichtgrau (RAL 7035)

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

22 kW

Blitzstrom-/ Überspannungsschutz

Kombiableiter Typ 1/2

Personenschutz

40 / 0,03A, 4p, type A

Leitungsschutz

C-32A, 3p+N, 10kA

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Werkstoff Gehäuse

Stahlblech

Richtlinien

SMART T 7800 22 80A 316637

Kauf für Gewerbekunden

SMART T 7800 22 80A 316637