MENNEKES
MENNEKES SMART T 7900 22 80A 316697

SMART T 7900 22 80A

Die robuste Smart T 7900 22 80 A Ladesäule ist die ideale Lösung für alle öffentlich zugänglichen Bereiche mit direktem Netzanschluss, in denen eine hohe Verfügbarkeit und effektiver Schutz vor Vandalismus gefragt sind. Mit der ISO-15118-Unterstützung ist die Ladestation zukunftsfähig und ermöglicht Plug & Charge für den einfachen Zugang ohne Ladekarte oder App. Das integrierte 3,5-Zoll-Farbdisplay zeigt alle relevanten Informationen zum Ladevorgang und bietet eine barrierefreie, komfortable Nutzerführung. Zudem ermöglicht es, dynamische QR-Codes zur Autorisierung anzuzeigen. Die Displayhelligkeit passt sich automatisch je nach Umgebungshelligkeit an. Das Gerät verfügt über 2 von außen ablesbare MID-zertifizierte Ladepunktzähler und ist zudem eichrechtskonform. Dank eines optimierten internen Aufbaus mit hochmodernem, eichrechtskonformem Hutschienenzähler sind Eichrecht-Instandsetzungen nur selten notwendig. Die Ladestation verfügt über einen selektiven Leitungsschutzschalter (SLS) mit 80 A und ist für den Betrieb mit 3-Punkt-Zähler ausgelegt. Lastmanagement inklusive Schieflasterkennung gehört bei diesem Ladesystem zum Standard. Die beiden Typ-2-Steckdosen mit Schwenkklappen ermöglichen ein bequemes Anstecken per Einhandbedienung. Dank eines integrierten Mobilfunkmodems (4G (LTE)) kann eine direkte Anbindung an Backend-Systeme zwecks Monitoring und Abrechnung erfolgen. Das integrierte NFC-Terminal ermöglicht kontaktloses Zahlen von Ladevorgängen per Debit- oder Kreditkarte im öffentlichen Raum. So kann immer und überall bequem und sicher geladen werden, auch ohne Fahrstromvertrag. Die Abwicklung der Bezahlvorgänge inklusive Belegstellung erfolgt über den Servicedienstleister Hectronic und einen Payment Service Provider.

  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Direkte Backendanbindung
  • Backend
  • Energiemanagement
  • Eichrechtskonformität
  • Bestellnr.316697
  • EAN4015394316909

Eichrechtskonform

Für eine eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur

Details

Allgemeine Daten
Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Backend

Eichrechtskonform

Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-23-M-PTB-0014

ISO 15118

Plug & Charge

Lastmanagement

Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus

Protokoll Backendkommunikation

OCPP 1.5s

OCPP 1.6j

OCPP 1.6s

Schnittstelle Backendkommunikation

über Mobilfunk

über LAN

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Lichtgrau (RAL 7035)

Elektrische Daten
Anschluss

1 -phasig

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

22 kW

Blitzstrom-/ Überspannungsschutz

Kombiableiter Typ 1/2

Personenschutz

40 / 0,03A, 4p, type A

Leitungsschutz

C-32A, 3p+N, 10kA

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Werkstoff Gehäuse

Stahlblech

Richtlinien

SMART T 7900 22 80A 316697

Kauf für Gewerbekunden

SMART T 7900 22 80A 316697