MENNEKES
MENNEKES Ladekabel Mode 2 Typ 1 10A 8m 35101100069

Ladekabel Mode 2 Typ 1 10A 8m

379 €

UVP inkl. MwSt.

Nicht mehr bestellbar

Mit den mobilen Ladekabeln Mode 2, auch als Notladekabel bekannt, kann ein Elektro- oder Hybridfahrzeug an jeder gängigen Haushaltssteckdose (Schuko) oder CEE-Steckdose geladen werden, für den Fall, dass keine festinstallierte Ladestation zur Verfügung steht. Dabei übernimmt die Steuerungseinheit (IC-CPD) alle sicherheitsrelevanten Funktionen wie beispielsweise das Temperaturmanagement und die automatische Ladestromreduzierung bei Überhitzung.

  • Bestellnr.35101100069
  • EAN4015394294986

Details

Allgemeine Daten
Artikeltyp Ladekabel Mode 2
Steckvorrichtung Fahrzeugseite Typ 1 (IEC 62196-2)
Steckvorrichtung Infrastrukturseite SCHUKO® (VDE 0620-2-1)
Gesamtkabellänge

800 cm

Kabellänge wandseitig

150 cm

Stromstärke

10 A

Fahrzeugkommunikation IEC 61851-1 Mode 2
Fehlerstromfunktion

Auslösecharakteristik Typ A

Auslösefehlerstrom IΔNA = 30 mA

DC-Fehlerstromerkennung IΔNDC ≥ 6 mA

Norm Ladekabel IC-CPD

IEC 62752

Richtlinien

Ladekabel Mode 2 Typ 1 10A 8m 35101100069

Kauf für Gewerbekunden

Ladekabel Mode 2 Typ 1 10A 8m 35101100069