POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Mit den mobilen Ladekabeln Mode 2, auch als Notladekabel bekannt, kann ein Elektro- oder Hybridfahrzeug an jeder gängigen Haushaltssteckdose (Schuko) oder CEE-Steckdose geladen werden, für den Fall, dass keine festinstallierte Ladestation zur Verfügung steht. Dabei übernimmt die Steuerungseinheit (IC-CPD) alle sicherheitsrelevanten Funktionen wie beispielsweise das Temperaturmanagement und die automatische Ladestromreduzierung bei Überhitzung.
| Artikeltyp | Ladekabel Mode 2 |
|---|---|
| Steckvorrichtung Fahrzeugseite | Typ 2 (IEC 62196-2) |
| Steckvorrichtung Infrastrukturseite | CEE16/3 (IEC 60309) |
| Gesamtkabellänge |
400 cm |
| Kabellänge wandseitig |
30 cm |
| Stromstärke |
16 A |
| Fahrzeugkommunikation | IEC 61851-1 Mode 2 |
| Fehlerstromfunktion |
Auslösecharakteristik Typ A Auslösefehlerstrom IΔNA = 30 mA DC-Fehlerstromerkennung IΔNDC ≥ 6 mA |
| Norm Ladekabel IC-CPD |
IEC 62752 |
Ladekabel Mode 2 Typ 2 16A 4m VDE 35203100062