MENNEKES
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 1PH 4m 36210
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 1PH 4m 36210
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 1PH 4m 36210 #1
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 1PH 4m 36210 #2
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 1PH 4m 36210 #3
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 1PH 4m 36210 #4

Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 1PH 4m

Nicht mehr bestellbar
Mit dem MENNEKES Ladekabel Typ 2 können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ 2-Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladesteckdose anschließen. Robuste Qualität und eine Überfahrsicherheit sorgen für einen langlebigen Einsatz.
  • Bestellnr.36210
  • EAN4015394272717

Details

Allgemeine Daten
Artikeltyp Ladekabel Mode 3
Steckvorrichtung Fahrzeugseite Typ 2 (IEC 62196-2)
Steckvorrichtung Infrastrukturseite Typ 2 (IEC 62196-2)
Gesamtkabellänge

400 cm

Stromstärke

20 A

Fahrzeugkommunikation IEC 61851-1 Mode 3

Richtlinien

Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 1PH 4m 36210

Kauf für Gewerbekunden

Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 1PH 4m 36210