MENNEKES
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 1PH 7,5m 36244
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 1PH 7,5m 36244
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 1PH 7,5m 36244 #1
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 1PH 7,5m 36244 #2
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 1PH 7,5m 36244 #3
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 1PH 7,5m 36244 #4

Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 1PH 7,5m

Nicht mehr bestellbar
Mit dem MENNEKES Ladekabel Typ 2 können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ 2-Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladesteckdose anschließen. Robuste Qualität und eine Überfahrsicherheit sorgen für einen langlebigen Einsatz.
  • Bestellnr.36244
  • EAN4015394272809

Details

Allgemeine Daten
Artikeltyp Ladekabel Mode 3
Steckvorrichtung Fahrzeugseite Typ 2 (IEC 62196-2)
Steckvorrichtung Infrastrukturseite Typ 2 (IEC 62196-2)
Gesamtkabellänge

750 cm

Stromstärke

20 A

Fahrzeugkommunikation IEC 61851-1 Mode 3

Richtlinien

Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 1PH 7,5m 36244

Kauf für Gewerbekunden

Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 1PH 7,5m 36244