POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
| Artikeltyp | Ladekabel Mode 3 |
|---|---|
| Steckvorrichtung Fahrzeugseite | Typ 1 (IEC 62196-2) |
| Steckvorrichtung Infrastrukturseite | Typ 2 (IEC 62196-2) |
| Gesamtkabellänge |
750 cm |
| Stromstärke |
32 A |
| Fahrzeugkommunikation | IEC 61851-1 Mode 3 |
Ladekabel Mode 3 Typ2-Typ1 32A 1PH 4m 36290