MENNEKES
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m 36292
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m 36292
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m 36292 #1
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m 36292 #2
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m 36292 #3
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m 36292 #4

Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m

Nicht mehr bestellbar

Mit dem spiralisierten MENNEKES Ladekabel Typ 2 können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ 2-Anschluss an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Steckdose laden. Sein äußerst robustes Design mit vergossenem Stecker und Kupplung sorgt für einen verschleißfreien und überfahrsicheren Einsatz für viele Jahre – sogar bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen. Die Schutzkappe an der Kupplung schützt effektiv vor Schmutz und Feuchtigkeit.

Durch seine spiralisierte Form lässt sich das Kabel stecken, ohne dass es den Boden berührt. So ist das Kabel gesteckt gut sichtbar und wird nicht schmutzig.

  • Bestellnr.36292
  • EAN4015394297505

Details

Allgemeine Daten
Artikeltyp Ladekabel Mode 3
Steckvorrichtung Fahrzeugseite Typ 2 (IEC 62196-2)
Steckvorrichtung Infrastrukturseite Typ 2 (IEC 62196-2)
Gesamtkabellänge

400 cm

Stromstärke

20 A

Fahrzeugkommunikation IEC 61851-1 Mode 3

Richtlinien

Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m 36292

Kauf für Gewerbekunden

Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m 36292