MENNEKES
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m Ed.4 36401
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m Ed.4 36401
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m Ed.4 36401 #1
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m Ed.4 36401 #2
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m Ed.4 36401 #3
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m Ed.4 36401 #4

Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m Ed.4

101 €

UVP inkl. MwSt.

Mit dem MENNEKES Ladekabel Typ 2 können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ 2-Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladesteckdose anschließen. Robuste Qualität und eine Überfahrsicherheit sorgen für einen langlebigen Einsatz.

  • Bestellnr.36401
  • EAN4015394311546

Details

Allgemeine Daten
Artikeltyp Ladekabel Mode 3
Steckvorrichtung Fahrzeugseite Typ 2 (IEC 62196-2)
Steckvorrichtung Infrastrukturseite Typ 2 (IEC 62196-2)
Gesamtkabellänge

400 cm

Fahrzeugkommunikation IEC 61851 Mode 3

Richtlinien

Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m Ed.4 36401

Kauf für Gewerbekunden

Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m Ed.4 36401