POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
UVP inkl. MwSt.
Mit dem MENNEKES Ladekabel Typ 2 können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ 2-Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladesteckdose anschließen. Robuste Qualität und eine Überfahrsicherheit sorgen für einen langlebigen Einsatz.
| Artikeltyp | Ladekabel Mode 3 |
|---|---|
| Steckvorrichtung Fahrzeugseite | Typ 1 (IEC 62196-1) |
| Steckvorrichtung Infrastrukturseite | Typ 2 (IEC 62196-1) |
| Gesamtkabellänge |
750 cm |
| Fahrzeugkommunikation | IEC 61851-1 Mode 3 |
Ladekabel Mode 3 Typ2-Typ1 32A1PH4mEd4 36436