MENNEKES
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m Ed.4 36437
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m Ed.4 36437
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m Ed.4 36437 #1
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m Ed.4 36437 #2
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m Ed.4 36437 #3
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m Ed.4 36437 #4

Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m Ed.4

135 €

UVP inkl. MwSt.

Mit dem spiralisierten MENNEKES Ladekabel Typ 2 können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ 2-Anschluss an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Steckdose laden. Sein äußerst robustes Design mit vergossenem Stecker und Kupplung sorgt für einen verschleißfreien und überfahrsicheren Einsatz für viele Jahre – sogar bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen. Die Schutzkappe an der Kupplung schützt effektiv vor Schmutz und Feuchtigkeit.

Durch seine spiralisierte Form lässt sich das Kabel stecken, ohne dass es den Boden berührt. So ist das Kabel gesteckt gut sichtbar und wird nicht schmutzig.

  • Bestellnr.36437
  • EAN4015394311706

Details

Allgemeine Daten
Artikeltyp Ladekabel Mode 3
Steckvorrichtung Fahrzeugseite Typ 2 (IEC 62196-1)
Steckvorrichtung Infrastrukturseite Typ 2 (IEC 62196-1)
Fahrzeugkommunikation IEC 61851-1 Mode 3

Richtlinien

Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m Ed.4 36437

Kauf für Gewerbekunden

Ladekabel Mode 3 Typ 2 20A 3PH 4m Ed.4 36437