MENNEKES

AMTRON® 4You 100

Die Einstiegswallbox für sicheres und bequemes Laden!

Ihre Kunden möchten ihr Elektrofahrzeug zuverlässig und kostengünstig aufladen? Dann ist der AMTRON® 4You 100 die perfekte Lösung. Entdecken Sie, warum die Wallbox für einfaches Laden die richtige für kostenbewusste Menschen mit hohem Qualitätsbewusstsein ist.

Einfaches Laden mit AMTRON® 4You 100

Alle Highlights auf einen Blick:

LED-Statusanzeige

Einfaches Kabelhandling

Sicher und schnell

Einfach einstecken und laden

Verantwortungsvoll hergestellte Wallbox „made in Germany“

Jede AMTRON® 4You Wallbox wird mit einer produktbezogenen CO₂‑Bilanz erfasst; die zugrunde liegende Methodik und die Ergebnisse stellen wir transparent bereit. MENNEKES unterstützt ergänzend internationale Umweltprojekte – als freiwilliges Engagement des Unternehmens. Informieren Sie sich über unsere CO₂‑Bilanzierung und die zukunftsweisende Ladetechnologie von AMTRON® 4You.

Details anzeigen

Die AMTRON® 4You Family

Entdecken Sie die weiteren Highlights der AMTRON® 4You Family – zum Beispiel auswechselbare Cover in Wunschfarben als Zubehör. Lernen Sie auch die anderen Mitglieder der AMTRON® 4You Familie kennen, die weitere Funktionen und Features mitbringen.

AMTRON® 4You für FachkundenAMTRON® 4You für Privatkunden

Informationen für Fachpartner

  • Einfache Montage und Installation: Unsere Wallbox lässt sich leicht installieren, spart Zeit und Kosten.
  • Einfach nachzurüstender Überspannungsschutz: Wir bieten eine optionale Überspannungsschutzfunktion für noch mehr Sicherheit.

Einfache Montage und Installation

Schneller Zugriff bei Service und Wartung

Einfach nachzurüstender Überspannungsschutz

AMTRON® 4You 100

Die richtige Ladelösung für zu Hause

Der AMTRON® 4You 100 ist perfekt für Menschen, die Wert auf sicheres und zuverlässiges Laden legen, ohne teure und unnötige Features. Wenn Ihre Kunden Kostenbewusstsein und Qualitätsbewusstsein miteinander verbinden wollen, ist dies die ideale Wallbox für sie.

Wählen Sie den AMTRON® 4You 100 für bequemes und sicheres Laden. Bestellen Sie noch heute und erleben Sie die Vorteile einer hochwertigen Einstiegswallbox!

Zum Portfolio für FachkundenWallbox-Shop für Privatkunden

MENNEKES: Immer die richtige Wahl

Ob Komplettlösung oder Ergänzung einer bestehenden Ladeinfrastruktur – es gibt viele Möglichkeiten, Ihr System auf Stand zu bringen. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die wichtigsten Produkte von MENNEKES. 

Download

Laden Sie sich den Produktflyer herunter für weitere Informationen und Vorteile rund um den AMTRON® 4You 100.