Das Backend einer Ladestation ist eine zentrale digitale Plattform, an die Ladeinfrastruktur angebunden werden kann. Es fungiert als Schnittstelle zwischen Ladestation und externen Anwendungen sowie Systemen – etwa Apps, Energiemanagementsysteme oder Komponenten für das LastmanagementFunktion zum Verteilen der maximal zur Verfügung stehenden Energie auf die vernetzten Ladepunkte.Lastmanagement in einer Liegenschaft.
Das Backend ermöglicht insbesondere die zentrale Steuerung, Überwachung und Vernetzung von Ladestationen über das Internet. Grundlegende Funktionen können je nach System auch lokal realisiert werden. Insbesondere netzwerkübergreifende und abrechnungsrelevante Prozesse werden in der Regel über ein Backend realisiert.
Viele smarte Funktionen wie Fernsteuerung, nutzerbezogene Abrechnung, standortübergreifendes Lastmanagement oder die Integration in übergeordnete Systeme setzen in der Praxis ein Backend voraus oder profitieren davon.
Definition und Grundfunktion eines Backends
Das Backend ist die digitale Schaltzentrale der Ladeinfrastruktur in der ElektromobilitätMENNEKES ist führender Hersteller von Ladestationen und Pionier im Bereich der Elektromobilität.Elektromobilität. Es übernimmt zentrale Aufgaben:
Kommunikation – Datenaustausch zwischen Ladestation, Anwenderinnen und Anwendern sowie Betreiberinnen und Betreibern und, je nach Einsatztyp, weiteren Teilnehmenden.
Datenverarbeitung – Erfassung und Verarbeitung aller relevanten Informationen zum Ladestatus, zur Energienutzung und zur Abrechnung von Ladestrom.
Prozesssteuerung – Koordination der digitalen Prozesse des Ladevorgangs (z. B. Authentifizierung, Freigaben, Abrechnung), während die physische Steuerung in der Ladestation erfolgt.
Systemintegration – Vernetzung der Ladestation mit Systemen wie Abrechnungssoftware, Energiemanagement und Smarthome-Anwendungen.
Privat genutzte Wallbox mit Backend
Bei einer im privaten Haushalt genutzten Wallbox mit eigener App und/oder Over-the-Air-Updates verbindet sich die Ladestation mit dem Cloud-Backend des Herstellers. Dies erfolgt meist über das Internet, wobei die Ladestation je nach Modell via WLAN, LAN oder Mobilfunk kontinuierlich Daten an das Backend sendet und Befehle empfängt.
Als Nutzerin oder Nutzer greifen Sie über eine Smartphone-App oder ein Webportal auf das Backend der Wallbox zu. Die Bedienoberfläche bietet typischerweise folgende Funktionen:
Fernsteuerung (Start/Stopp von Ladevorgängen)
Einstellung von Ladezeiten und Leistungsbegrenzungen
Visualisierung des Energieverbrauchs und der Ladehistorie
Berichte für die steuerliche Abrechnung bei Dienstwagen
Firmware-Updates für die Wallbox
Mit der Verwaltung der Wallbox über das Backend profitieren Anwenderinnen und Anwender von einer direkten und standortunabhängigen Bedienung, die an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann.
Aufgaben eines Backends im Ladebetrieb
Nutzerverwaltung und Autorisierung Zur Authentifizierung der Nutzerinnen und Nutzer werden in der Regel RFID-Karten oder Apps eingesetzt. Mit einem „Plug & Charge“-System erfolgt die Authentifizierung ganz automatisch nach Anschluss des Fahrzeugs. Das Backend übernimmt die Verwaltung der Nutzerprofile, regelt Zugriffsrechte und dokumentiert die Ladehistorie.
Abrechnung von Ladevorgängen Die Abrechnung des Ladevorgangs kann auf unterschiedliche Weise erfolgen – entweder pauschal, nach verbrauchten Kilowattstunden oder zeitbasiert. Das Backend kommuniziert nach Verarbeitung der relevanten Daten mit Zahlungsdienstleistern und Abrechnungssystemen, um die finanzielle Abwicklung durchzuführen.
Lastmanagement und Netzsteuerung Ein intelligentes Lastmanagement verhindert Netzüberlastungen und Lastspitzen. In der Praxis wird häufig eine Hybridlösung aus lokalem Lastmanagement per Controller und Backend-Lösung eingesetzt. Die verfügbare Energie wird dynamisch gesteuert und auf die aktiven Ladepunkte verteilt. Dabei berücksichtigt das System aktuelle Stromtarife sowie die Einspeisung von Energie durch Photovoltaikanlagen. Bei entsprechender technischer Ausstattung (z. B. bidirektionales Laden) kann das Backend die Rückspeisung koordinieren, die physische Umsetzung erfolgt jedoch durch Fahrzeug und Ladehardware.
Fernüberwachung, Wartung und Statusdiagnose Das Backend empfängt kontinuierlich Statusmeldungen der angeschlossenen Ladepunkte und wertet sie aus. Fehler, Störungen und Ausfälle werden so frühzeitig erkannt. Viele Probleme lassen sich vor einer Eskalation per Fernwartung lösen. Dies erfolgt durch Konfigurationsänderungen, Software-Updates oder Neustarts. Die Möglichkeit zur Fernwartung senkt die Wartungskosten, da ein aufwändiger Vor-Ort-Einsatz oftmals entfällt.
Datenerfassung und -auswertung Beim Laden wird eine Vielzahl von Daten erfasst, darunter nutzerspezifische Verbrauchswerte, Ladedauer, Ladezeiten, Standortdaten und Lastprofile. Diese Informationen nutzt das Backend, um die Ladeinfrastruktur zu optimieren, Kundinnen und Kunden zu informieren und eine rechtssichere Abrechnung zu gewährleisten. Auf Basis dieser Daten können Betreiberinnen und Betreiber, Standorte, Kapazitäten und Tarifmodelle an die aktuelle Nachfrage anpassen.
Integration mit Ladestationen und OCPP-Kompatibilität
Die Frage, wie verschiedene Ladestationen mit einem Backend kommunizieren, ist zentral für die Skalierbarkeit und Flexibilität der gesamten Ladeinfrastruktur. Als führender, herstellerübergreifender Standard für den Datenaustausch zwischen Ladestationen und Backend hat sich OCPP (Open Charge Point Protocol)Ein offenes Kommunikationsprotokoll für die Kommunikation zwischen Ladeinfrastruktur und Backend-Systemen.(Open Charge Point Protocol) durchgesetzt. Dieser wird jedoch nicht zwingend von allen Systemen verwendet.
Mit OCPP sendet und empfängt das Backend Start- und Stoppsignale bei Ladevorgängen, Ladedaten, Statusmeldungen und Fehlermeldungen. Auch unsere Wallboxen AMTRON® 4You 400 und 500 sowie 4Business 700 und Professional kommunizieren so über eine gesicherte, kontinuierliche Verbindung mit dem Backend.
Vorteile für Betrieb und Anwendung
Ein gut konzipiertes eMobility-Backend bietet sowohl Betreiberinnen und Betreibern als auch Anwenderinnen und Anwendern erhebliche Vorteile:
Transparente Kontrolle und einfache Abrechnung Betreiberinnen und Betreiber profitieren von kompletter Übersicht, klarer Nachvollziehbarkeit der Ladevorgänge und einer automatisierten Basis für die Abrechnung. Anwenderinnen und Anwender erhalten über App und Web einen Einblick in die eigene Ladehistorie und Zugriff auf die Abrechnungen ihrer Ladevorgänge.
Reduzierung der Betriebskosten durch Fernwartung Die Möglichkeit, den Status zu überwachen, Fehlercodes auszulesen und einfache Probleme aus der Ferne zu beheben, minimiert die Notwendigkeit für einen technischen Support vor Ort. Auch Software-Updates lassen sich kostengünstig remote erledigen.
Zentrale Steuerung mehrerer Ladepunkte Anstatt jede Wallbox einzeln konfigurieren und überwachen zu müssen, ermöglicht das Backend die Verwaltung der Ladestationen von einem zentralen Punkt aus. Lastmanagement lässt sich so effizient über alle Ladepunkte hinweg umsetzen.
Gesetzliche Anforderungen und Dokumentationspflichten Das Backend kann Abrechnungs- und Messdaten rechtskonform speichern und Vorgaben gemäß den gesetzlichen Vorgaben zur Messung und Abrechnung des Stromverbrauchs im Eichrecht berücksichtigen. Es erleichtert zudem die Nachweispflichten gegenüber Netzbetreibern, Finanzbehörden oder der Kundschaft. Schließlich ermöglichen entsprechend konfigurierte Systeme auch die datenschutzkonforme Verarbeitung, Speicherung und Löschung von Nutzerdaten.
Fazit
Ein leistungsstarkes Backend ist essenziell für eine moderne Ladeinfrastruktur und damit eine wichtige Komponente, um den steigenden Anforderungen der Elektromobilität gerecht zu werden. Es ermöglicht eine intelligente, sichere und gesetzeskonforme Nutzung von Ladestationen. Für Betreiberinnen und Betreiber bietet das Backend volle Kontrolle, Effizienz und Kostensenkung – für Nutzerinnen und Nutzer einfache Bedienung, Transparenz und Verlässlichkeit.