POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Um nachhaltige Mobilität in der Region zu stärken, haben die Stadtwerke Bühl, der weltweit führende Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler und MENNEKES im Gewerbegebiet Bußmatten in Bühl den bislang größten Ladepark der Region errichtet. Die Zusammenarbeit zwischen den Stadtwerken Bühl, Schaeffler und MENNEKES beruht auf gemeinsamen Werten und einer Vision für die Zukunft. Das Ziel: Elektromobilität stärken – mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit, Innovation, Exzellenz und Leidenschaft.
Bereits seit 2009 engagieren sich die Stadtwerke Bühl im Bereich Elektromobilität und bauen die regionale Ladeinfrastruktur mit Standortpartnern wie Schaeffler gezielt aus. Als absolute Mobilitätsprofis mit jahrzehntelanger eMobility-Erfahrung war es für Schaeffler ein logischer Schritt, eine Fläche auf dem eigenen Firmengelände für das öffentliche E-Auto-Laden zur Verfügung zu stellen und das Projekt zu finanzieren, um die nachhaltige Mobilität in der Region voranzubringen.

Da die Ladeinfrastruktur bei Schaeffler öffentlich zugänglich sein, gleichzeitig aber auch Mitarbeitenden zur Verfügung stehen sollte, lag eine der Hauptanforderungen in einer einfachen Zugänglichkeit, intuitiven Bedienbarkeit und Implementierung unterschiedlicher Zahlungsweisen. Dementsprechend waren auch eine hohe Verfügbarkeit sowie Eichrechtskonformität zentrale Anforderungen im Projekt. Und aufgrund des Nachhaltigkeitsfokus des Unternehmens sollten die Ladestationen mit 100 % Strom aus regenerativen Quellen versorgt werden.

Die Ladeinfrastruktur aus AMEDIO® Professional+ PnC Ladestationen bietet alles, was Betreiberinnen und Betreiber benötigen: effizientes , eichrechtskonforme Abrechnung, „Plug & Charge“-Funktion und einfache Handhabung. Dank integriertem Modem und Unterstützung offener Standards können verschiedene Abrechnungsoptionen eingesetzt werden.
Für die Installation wurden Beton-Fertigfundamente der Firma Mönninghoff eingesetzt. Zudem wurde eine neue Trafostation errichtet, die die zuverlässige Stromversorgung aller Ladepunkte gewährleistet. Damit ist die Ladeinfrastruktur optimal auf den stabilen Dauerbetrieb eines öffentlichen Ladeangebots ausgerichtet.
Die Ladepunkte auf dem Firmenparkplatz lassen sich bequem per Ladekarte, App (inkl. Roaming) oder QR-Code und Eingabe von Kreditkartendaten freischalten. Für noch mehr Komfort ist perspektivisch backendseitig geplant, die „Plug & Charge“-Funktion der Ladesäulen zu aktivieren. Damit wird das Elektrofahrzeug direkt beim Anstecken des Ladekabels erkannt, autorisiert sich selbst und beginnt automatisch mit dem Laden.
Die AMEDIO® Professional+ Ladesäulen sind , haben ein integriertes Modem und unterstützen verschiedenste - und Abrechnungslösungen. Bei dieser Ladeinfrastruktur kommt als Backend zum Einsatz.

Der Ladepark in Bühl ist ein gelungenes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Schaeffler als Industrieunternehmen und den Stadtwerken Bühl als Energieversorgungsunternehmen. Die moderne, zuverlässige Ladeinfrastruktur mit MENNEKES Ladestationen erfüllt sowohl die Anforderungen von Schaeffler für das Mitarbeiterladen als auch die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer. Damit ist der Ladepark in Bühl ein wichtiger Schritt für die Elektromobilität in der Region.