MENNEKES Weltweit

MENNEKES

EverBOX® Grip

EVERBOX® GRIP - ALLES IM GRIFF!

MOBILER VERTEILER MIT GRIFF

Der neue Ansatz mobiler Verteilung!

Für uns bei MENNEKES ist der intensive Dialog mit unseren Kunden die wichtigste Triebfeder für Innovationen und Entwicklungen. Das macht es uns möglich, sehr individuell und flexibel auf spezifische Anforderungen einzugehen. Außerdem gibt es uns ständig einen echten Eindruck davon, was im Praxisalltag ganz unterschiedlicher Industrien an Lösungen benötigt wird. Aus solchen Einblicken entstehen dann oft Anstöße, die uns zu Produktinnovationen treiben. So war es auch bei dem neuen mobilen Verteiler EverBOX® Grip! Mobil, stabil, griffig! Das bringt das Lastenheft für diese neue mobile Lösung auf den Punkt. Und genauso konsequent und kompromisslos ist die Umsetzung.

Begonnen hat alles im engen Dialog mit einem Kunden im Schiffbau-Sektor. Hier herrschen die wohl härtesten Bedingungen, die man für einen mobilen Verteiler nur finden kann. Mobil meint hier „hochmobil“, stabil meint „fast unverwüstlich“ und griffig meint „muss durch engste Bereiche bugsierbar sein“. Das Ergebnis war so überzeugend, dass wir es zur Serienreife weiterentwickelt haben.

EverBOX® Grip – mobile Verteilung voll im Griff!

Die Merkmale im Überblick

Mit der EverBOX® Grip haben Sie buchstäblich „alles im Griff“. Denn die beiden Griffe sind nicht nur ein prägnantes Design-Merkmal der EverBOX® Grip – sie bilden auch das verbindende statische Gerüst, in das Verteilergehäuse und Sicherungselemente zuverlässig integriert sind.
Als praktische Tragegriffe bieten sie dem Anwender zusätzlich bei verschiedenen Tragepositionen optimalen Halt. Mit diesem völlig neuen Ansatz für das Prinzip „mobiler Verteiler“ versprechen wir also nicht zu viel, wenn wir sagen: Mit der EverBOX® Grip haben Sie Ihre mobile Verteilung voll im Griff!

1 Große Griffe

Seitliche Griffe bieten gute Handling-Möglichkeiten und wirken gleichzeitig als Stoßfänger für das eigentliche Verteilergehäuse.

2 Absicherung geschützt, aber gut erreichbar

Absicherungen unter transparenten Betätigungsklappen. Leicht zugängliche Sicherungselemente.

3 Robustes und schlagfestes Gehäuse

Das eigentliche PE-Gehäuse des Verteilers ist äußerst robust und bietet für die Bestückung sehr guten Schutz – zusätzlich gesichert durch die Griffe als äußere Stoßfänger.

4 Griffe in zwei Farben wählbar

Alle EverBOX® Grip Kombinationen können wahlweise mit roten oder schwarzen Griffen ausgestattet werden.

5 Schutzart

Die EverBOX® Grip bietet den Schutzgrad IP 44.

6 Einfache Lagerung

Dank der Griffe können bis zu vier EverBOX® Grip Verteiler übereinandergestapelt werden.

7 Von oben bedienbare Steckdosen

Die von oben bedienbaren Steckdosen bieten durch ihre abgewinkelte Position optimale Erreichbarkeit.

8 Anschluss

Die EverBOX® Grip ist mit fest installierter Zuleitung (2 m) erhältlich.

9 Abmessungen

530 x 370 x 320 mm

Die Varianten

Mobil, stabil, griffig – so konsequent und kompromisslos wie das Leistungsversprechen sind auch die verfügbaren Produktvarianten der EverBOX® Grip! Wir haben sechs Standard-Bestückungsvarianten konzipiert, die alle üblichen Einsatzfälle optimal abdecken. Außerdem können Sie die Griffe farblich in Rot oder Schwarz wählen.

Verteiler IP 44, Bestellnr. 9502956RT, Bestellnr. 9502956SW

  • 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
  • 2 CEE 16 A, 5 p, 400 V
  • 8 SCHUKO®
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 2 LS 16 A, 3 p, C
  • 8 LS 16 A, 1 p, C
  • 2 m Zuleitung H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5 p, 400 V

Verteiler IP 44, Bestellnr. 9502985RT, Bestellnr. 9502985SW

  • 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
  • 6 SCHUKO®
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 6 LS 16 A, 1 p, C
  • 2 m Zuleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V

Verteiler IP 44, Bestellnr. 9502969SW, Bestellnr. 9502969RT

  • 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
  • 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
  • 6 SCHUKO®
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 16 A, 3 p, C
  • 6 LS 16 A, 1 p, C
  • 2 m Zuleitung H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5 p, 400 V

Verteiler IP 44, Bestellnr. 9502972SW, Bestellnr. 9502972RT

  • 2 CEE 16 A, 5 p, 400 V
  • 8 SCHUKO®
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 8 LS 16 A, 1 p, C
  • 2 m Zuleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V

Verteiler IP 44, Bestellnr. 9504245RT, Bestellnr. 9504245SW

  • 1 CEE 63 A, 5 p, 400 V
  • 1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
  • 1 CEE 16 A, 5 p, 400 V 
  • 8 SCHUKO®
  • 1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 32 A, 3 p, C
  • 1 LS 16 A, 3 p, C
  • 8 LS 16 A, 1 p, C
  • 2 m Zuleitung H07RN-F5G10 mit CEE-Stecker 63 A, 5 p, 400 V

Verteiler IP 44, Bestellnr. 9503750RT, Bestellnr. 9503750SW

  • 1 CEE 63 A, 5 p, 400 V
  • 2 CEE 32 A, 5 p, 400 V
  • 2 CEE 16 A, 5 p, 400 V 
  • 6 SCHUKO®
  • 1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
  • 2 LS 32 A, 3 p, C
  • 2 LS 16 A, 3 p, C
  • 6 LS 16 A, 1 p, C
  • 2 m Zuleitung H07RN-F5G10 mit CEE-Stecker 63 A, 5 p, 400 V

Ein Verteiler für alle Fälle...

Als Idee auf einer Werft geboren, entwickelt für den Einsatz im Schiffbau, produziert für die Verwendung überall dort, wo der Raum begrenzt und die Bedingungen hart sind – steht die EverBOX® Grip nun für Sie bereit!

Ob im Kesselbau, bei Arbeiten an und in Rohrleitungen, in Tunneln oder Stollen, aber auch im anspruchsvollen Outdoor-Einsatz – die EverBOX® Grip läuft gerade dann zur Höchstform auf, wenn es im eigentlichen Sinne eng wird. Auch wenn ausreichend Platz vorhanden ist, werden Sie ihre praktische, kompakte Bauform ebenso wie ihre Stabilität zu schätzen wissen: im Stahlbau, in der Bühnentechnik, im Rettungseinsatz bei Feuerwehr oder Katastrophenschutz!

Werften
Stahl- und Bergbau
Kesselbau
Events und Bühnenbau
Tunnel- und Kanalbau
Outdoor-Anwendungen