MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Kabelverschraubungen

Es ist zu beachten, dass die Leitungsdurchmesser, die mit einem Verschraubungstyp abgedeckt werden, von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein können, da diese nicht genormt wurden.

Metrisches Gewinde

Typischer Dichtbereich

Typischer Klemmbereich

M 12

  2,5  –  6,5 mm

  3,0  –  6,5 mm

M 16

  2,5  –  8,0 mm

  3,5  –  8,0 mm

M 20

  5,0  – 12,0 mm

  6,0  –  12,0 mm

M 25

  9,0  –  18,0 mm

12,0  –  18,0 mm

M 32

14,0  –  25,0 mm

17,0  –  25,0 mm

M 40

18,0  –  32,0 mm

20,0  –  32,0 mm

M 50

24,0  –  38,0 mm

26,0  –  38,0 mm

M 63

30,0  –  44,0 mm

30,0  –  44,0 mm