MENNEKES Weltweit

MENNEKES
Ein Bild, auf dem das Firmengebäude von MENNEKES Elektrotechnik Sachsen zu sehen ist

MENNEKES
Elektrotechnik Sachsen GmbH

Ein Bild, auf dem das MENNEKES Sachsen Hochregallager zu sehen ist

MENNEKES
Elektrotechnik Sachsen GmbH

Ein Bild, das die Produktion der MENNEKES Elektrotechnik Sachsen zeigt

MENNEKES
Elektrotechnik Sachsen GmbH

MENNEKES Elektrotechnik Sachsen GmbH

Spezialisten für Fertigung und Montage

Bereits 1991 begann MENNEKES sein Engagement am Standort Neudorf in Sachsen. Seit 1995 gehört MENNEKES Elektrotechnik Sachsen (ehemals Technoplast) vollständig zur MENNEKES‐Gruppe.

Der Fertigungsbereich in Neudorf umfasst 4 Fertigungsbereiche. So verfügt die Kunststoffspritzerei über 27 Spritzgußmaschinen. In zwei Montageabteilungen werden jeweils CEE-Steckvorrichtungen als auch Wallboxen hergestellt. Neben der Fertigung von Kunststoffspritzteilen werden in Neudorf auch Edelstahlgehäuse sowohl für Steckdosen-Kombinationen als auch für Ladestationen gefertigt. Am Standort Neudorf im Erzgebirge sind über 140 Mitarbeiter beschäftigt.

Auf Wachstum programmiert

Seit 2008 wurden über 8 Mio. € in den Standort im Erzgebirge investiert. 2009 investierte MENNEKES Sachsen alleine 4,5 Mio. € in den Bau einer neuen 2.500 m² großen Produktionshalle. Der Standort verfügt heute über einen modernen Maschinenpark für die Kunststoff‐ und Metallbearbeitung. Dazu kommen Montagemöglichkeiten für die unterschiedlichsten Anforderungen.

In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut IML in Dortmund entstand ein hochmodernes Hochregallager mit über 11.000 KLT‐ und über 900 Palettenstellplätzen. Auch in die Schaffung neuer moderner Produktionsfläche für die Montage der Wallboxen wird weiter investiert.

Partnerschaften

MENNEKES Elektrotechnik Sachsen ist aktives Mitglied im Wirtschaftsbeirat Erzgebirge

Soziales Engagement

MENNEKES Elektrotechnik Sachsen GmbH ist in der Region verwurzelt. Dies zeichnet sich durch das soziale Engagement in der Region aus. Das Projekt "Revolution Train", welches sich in der Suchtprävention engagiert, wird ebenso unterstützt wie regionale Sportvereine und ansässige Schulen und Kindergärten.

Sportsponsoring

MENNEKES Sachsen ist Hauptsponsor des Fußball Zweitligisten Erzgebirge Aue.