MENNEKES
MENNEKES Kupplung AM-TOP® 1070

Kupplung AM-TOP® 1070

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.1070
  • EAN4015394007180
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Kupplung AM-TOP® 1070

Ampere 32 A
Pole 7 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 346 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Kupplung AM-TOP® 1070

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: c17b68351051c