MENNEKES
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 10713
MENNEKES Schutzkontakt-Anbausteckdose 10713 images3d

Schutzkontakt-Anbausteckdose 10713

Ampere 13 A
  • System GB
  • mit Klappdeckel
  • 3 Schraubklemmen
  • mit passendem Abdeckrahmen und Dichtung
  • Nicht kombinierbar mit Wandsteckdosen Unterteil 10714, 10715 oder 10716.
  • Bestellnr.10713
  • EAN4015394160069
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Schutzkontakt-Anbausteckdose 10713

Ampere 13 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Shutter Ja
Flansch 59.5x59.5 mm
Bohrloch 42.5x42.5 mm
Gewicht 63 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Schutzkontakt-Anbausteckdose 10713

Kauf für Gewerbekunden

Schutzkontakt-Anbausteckdose 10713

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.