MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1081

Anbausteckdose 1081

  • Schraubkontakt
  • einheitliches Flanschmaß
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1081
  • EAN4015394202998
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 1081

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 20 °
Gewicht 180 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 1081

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 1081

Passendes Zubehör

Anbausteckdose 1081

MENNEKES Hilfsschalterblock 41000

Hilfsschalterblock

Bestellnr. 41000

für diverse Wand- und Anbausteckdosen 16A und 32A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.