MENNEKES
MENNEKES Gerätestecker SCHUKO® 10864
MENNEKES Gerätestecker SCHUKO® 10864 images3d

Gerätestecker SCHUKO® 10864

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
  • mit Bajonettring
  • mit Schutzhaube am Band
  • Bestellnr.10864
  • EAN4015394035725
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Gerätestecker SCHUKO® 10864

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP68
Shutter Nein
Gewicht 226 g
Prüfzeichen EAC
VDE

Richtlinien

Gerätestecker SCHUKO® 10864

Kauf für Gewerbekunden

Gerätestecker SCHUKO® 10864

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.