MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1102A
MENNEKES Anbausteckdose 1102A images3d

Anbausteckdose 1102A

Ampere 63 A
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • gerade Steckrichtung
  • gummierter Bajonettring
  • Produkte mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P
  • Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromeinspeisung
  • Bestellnr.1102A
  • EAN4015394299011
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 1102A

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 1 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 107x100 mm
Bohrloch 85x77 mm
Gewicht 604 g

Richtlinien

Anbausteckdose 1102A

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 1102A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.