MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11333
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11333 images3d

Anbausteckdose SCHUKO® 11333

Ampere 16 A
  • für ortsveränderlichen Einsatz
  • mit Dichtkragen
  • mit Klappdeckel
  • 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
  • andere Farben auf Anfrage
  • Bestellnr.11333
  • EAN4015394258360
  • VPE 100 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® 11333

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP54
Shutter Nein
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 62 g
Prüfzeichen EAC
VDE

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® 11333

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose SCHUKO® 11333

Passende Produkte

Anbausteckdose SCHUKO® 11333 mit IP54

MENNEKES Stecker SCHUKO® 152062

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 152062

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Anbausteckdose SCHUKO® 11333

MENNEKES Montageflansch 19266106

Montageflansch

Bestellnr. 19266106

für schnelle und sichere Befestigung von Anbausteckdosen

MENNEKES Blindflansch 41418

Blindflansch

Bestellnr. 41418

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen