MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 1145A
MENNEKES Wandsteckdose 1145A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose 1145A

Ampere 63 A
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigung von innen
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • 6 Sacklöcher zur bedarfsweisen Aufnahme von AM-Verbindungsklemmen
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.1145A
  • EAN4015394007708
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose 1145A

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP44
Gewicht 958 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
EAC
CQC
VDE

Videos

Wandsteckdose 1145A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Wandsteckdose 1145A

Kauf für Gewerbekunden

Wandsteckdose 1145A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.