MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1152A
MENNEKES Anbausteckdose 1152A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 1152A

Ampere 63 A
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • Neigung 20°
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.1152A
  • EAN4015394007821
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 1152A

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
X-CONTACT®
Schutzart IP44
Flansch 110x106 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 569 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Videos

Anbausteckdose 1152A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 1152A

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 1152A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.