MENNEKES
MENNEKES Schutzkontakt-Raststeckdose 11685K

Schutzkontakt-Raststeckdose 11685K

Ampere 16 A
  • französisch/belgische Norm
  • ohne Klappdeckel
  • 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 – 2,5 mm² oder Gehäuse
  • zur einfachen Montage in Kabelkanal oder Gehäuse
  • auf Tragschiene montierbar mittels Montagebock 11254
  • Bestellnr.11685K
  • EAN4015394311881
  • VPE 100 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Schutzkontakt-Raststeckdose 11685K

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP20
Shutter Ja
Gehäusematerial Kunststoff
Flansch 45x45 mm
Gewicht 32 g

Richtlinien

Schutzkontakt-Raststeckdose 11685K

Kauf für Gewerbekunden

Schutzkontakt-Raststeckdose 11685K

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.