MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1271

Anbausteckdose 1271

  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.1271
  • EAN4015394009061
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 1271

Ampere 32 A
Pole 2 p
Volt 20-25 V
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 68x62 mm
Bohrloch 47x47 mm
Gewicht 125 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose 1271

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 1271

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.