MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1273

Anbausteckdose 1273

  • Schraubkontakt
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.1273
  • EAN4015394009092
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 1273

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 68x62 mm
Bohrloch 53x47 mm
Neigung 20 °
Gewicht 143 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Anbausteckdose 1273

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 1273

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.