MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1282
MENNEKES Anbausteckdose 1282 images3d

Anbausteckdose 1282

  • Schraubkontakt
  • für horizontale Montage
  • Neigung 15°
  • Bestellnr.1282
  • EAN4015394009214
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbausteckdose 1282

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 15 °
Gewicht 155 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose 1282

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 1282

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.